Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02040-308 |
02040-3081 |
02040-310 |
02040-3101 |
02040-3102 |
02040-3103 |
02040-315 |
02040-3151 |
02040-3152 |
02040-3201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout (mm) | B=Longueur de filetage (mm) | E (mm) | G=Filetage | H=Hauteur (mm) | L2 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02 € | 1 | 4 jours | 13 | 8 | 14.4 | M6 | 8 | 16 | 13 | 8.5 | ||
15.70 € | 1 | 4 jours | 17 | 10 | 19.4 | M8 | 8 | 18 | 17 | 18 | ||
18.06 € | 1 | 4 jours | 22 | 14 | 25.2 | M12 | 10 | 24 | 22 | 60 | ||
17.03 € | 1 | 4 jours | 17 | 10 | 19.4 | M8 | 10 | 20 | 17 | 18 | ||
14.89 € | 1 | 4 jours | 13 | 10 | 14.4 | M6 | 10 | 20 | 13 | 8.5 | ||
17.80 € | 1 | 4 jours | 19 | 12 | 21.1 | M10 | 10 | 22 | 19 | 32 | ||
18.06 € | 1 | 4 jours | 22 | 14 | 25.2 | M12 | 15 | 29 | 22 | 60 | ||
43.13 € | 1 | 4 jours | 30 | 19 | 33 | M16 | 15 | 34 | 30 | 140 | ||
17.80 € | 1 | 4 jours | 19 | 12 | 21.1 | M10 | 15 | 27 | 19 | 32 | ||
44.37 € | 1 | 4 jours | 30 | 19 | 33 | M16 | 20 | 39 | 30 | 140 |
Loading...
Méthode de montage | Filetages | FORME D'EMBOUT | Dentelures | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Cémenté et noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier | Forme | C |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
B=Longueur de filetage(mm)
E(mm)
G=Filetage
H=Hauteur(mm)
L2(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles