Vis de butée avec pointe (07122) (Numéros de référence)

Vis de butée avec pointe (07122)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Pour une fixation avec blocage supplémentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07122-05X09
07122-05X13
07122-05X17
07122-05X21
07122-06X14
07122-06X18
07122-06X22
07122-06X27
07122-08X14
07122-08X18
07122-08X22
07122-08X27
07122-08X34
07122-10X18
07122-10X22
07122-10X27
07122-10X34
07122-10X42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

2.35 €

1 4 jours M538.51.30.52.54.5

2.35 €

1 4 jours M5312.51.30.52.54.5

2.39 €

1 4 jours M5316.51.30.52.54.5

2.43 €

1 4 jours M5320.51.30.52.54.5

2.43 €

1 4 jours M6413.51.90.839

2.43 €

1 4 jours M6417.51.90.839

2.44 €

1 4 jours M6421.51.90.839

2.57 €

1 4 jours M6426.51.90.839

2.65 €

1 4 jours M85.5142.41415

2.65 €

1 4 jours M85.5182.41415

2.65 €

1 4 jours M85.5222.41415

2.80 €

1 4 jours M85.5272.41415

2.99 €

1 4 jours M85.5342.41415

2.87 €

1 4 jours M107182.61.5520

2.97 €

1 4 jours M107222.61.5520

2.97 €

1 4 jours M107272.61.5520

3.23 €

1 4 jours M107342.61.5520

3.34 €

1 4 jours M107422.61.5520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Qualité 10.9 Corps de finition de surface noir oxydé
Matériau du composant Acier à outils Composant de finition de surface finition noire oxydée et trempée Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique