Bride filetée en aluminium (K1820) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Bride filetée en aluminium (K1820)
Matière :
Aluminium.
Nota :
La bride filetée en aluminium peut être utilisée comme raccord fileté pour vérin de bridage pivotant.

Les trous de fixation de la bride filetée ont les mêmes dimensions que ceux du vérin de bridage pivotant pneumatique à visser avec bride (K1818) et du vérin de bridage à levier pneumatique à visser avec bride (K1819).

Utilisable pour le verrouillage sur le dispositif à l'aide d'un écrou à encoche.
Avantages :
Il n'y a pas de filetage supplémentaire à réaliser dans la plaque de fixation du dispositif.
Accessoires :
K1819 Vérin de bridage à levier pneumatique, à visser avec bride.
K1814 Vérin de bridage pivotant pneumatique, à visser.
K1818 Vérin de bridage pivotant pneumatique, à visser avec bride.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1820.12
K1820.16
K1820.20
K1820.25
K1820.32
K1820.40
K1820.50
K1820.63
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
Taille Poids
(kg)

34.09 €

1 4 jours 3524M25x1,584,585120,0141

34.09 €

1 4 jours 4029M30x1,584,585160,0175

34.09 €

1 4 jours 4532M35x1,595,596200,0226

35.71 €

1 4 jours 5037M40x1,595,596250,0275

37.34 €

1 4 jours 6045M50x1,5116,5127320,0476

38.95 €

1 4 jours 6550M55x1,5116,5127400,0544

42.21 €

1 4 jours 7558M65x1,5138,5159500,0808

45.45 €

1 4 jours 8870M80x1,5138,5159630,0993

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Désignation Bride Filetée PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique