Vérin de bridage pivotant hydraulique, à double / simple effet avec rappel par ressort, forme A, bride en haut (K1864) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérin de bridage pivotant hydraulique, à double / simple effet avec rappel par ressort, forme A, bride en haut (K1864)
· Racleur métallique intégré

· Protection contre les surcharges intégrée

· Accès sans collision à la pièce à usiner

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1864.25101404190111
K1864.25101404190211
K1864.25102404190111
K1864.25102404190211
K1864.25251404190111
K1864.25251404190211
K1864.40131404190111
K1864.40131404190211
K1864.40132404190111
K1864.40132404190211
K1864.40251404190111
K1864.40251404190211
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type-forme B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
L5
(mm)
H6
(mm)
D4
(mm)
H7
(mm)
H8
(mm)
Diamètre de piston
(mm)
Course Débit volumétrique max.
(cm³/s)
Consommation d'huile / Course
(cm³)
Sens de pivotement B3
(mm)
G1 D8
(mm)
Consommation d'huile / Course de retour
(cm³)
Poids
(kg)

448.50 €

1 4 jours à double effet50372844,823,52011M18x1,5126,578573497026,52030172726,5186,681025103,23,2droite32M6458,81,4000

448.50 €

1 4 jours à double effet50372844,823,52011M18x1,5126,578573497026,52030172726,5186,681025103,23,2gauche32M6458,81,4000

433.55 €

1 4 jours à simple effet50372844,823,52011M18x1,5126,578573497026,52030172726,5186,681025103,23,2droite32M645-1,4500

433.55 €

1 4 jours à simple effet50372844,823,52011M18x1,5126,578573497026,52030172726,5186,681025103,23,2gauche32M645-1,4500

547.40 €

1 4 jours à double effet50372844,823,52011M18x1,5158,594733497026,52030172726,5186,6102525253,26droite32M645171,6000

547.40 €

1 4 jours à double effet50372844,823,52011M18x1,5158,594733497026,52030172726,5186,6102525253,26gauche32M645171,6000

514.05 €

1 4 jours à double effet63484159,833,53215M28x1,5147,5946640108534,5273824403119991340131010droite46M86027,72,5400

514.05 €

1 4 jours à double effet63484159,833,53215M28x1,5147,5946640108534,5273824403119991340131010gauche46M86027,72,5400

497.95 €

1 4 jours à simple effet63484159,833,53215M28x1,5147,5946640108534,5273824403119991340131010droite46M860-2,3000

497.95 €

1 4 jours à simple effet63484159,833,53215M28x1,5147,5946640108534,5273824403119991340131010gauche46M860-2,3000

580.75 €

1 4 jours à double effet63484159,833,53215M28x1,5173,51077940108534,52738244031199102540251016droite46M860442,7600

580.75 €

1 4 jours à double effet63484159,833,53215M28x1,5173,51077940108534,52738244031199102540251016gauche46M860442,7600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni Forme A
H4(mm) 14 Désignation Bride Pivotante Finition 1 hydraulique
Type de raccordement raccord fileté et joint torique PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique