Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0934.065025 |
K0934.065057 |
K0934.090034 |
K0934.090072 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Désignation | D3 | T (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | Force de serrage (N) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | E1 (mm) | B (mm) | D7 (mm) | E (mm) | D (mm) | D8 (mm) | S (mm) | D9 (mm) | T3 (mm) | Pièce de rechange | Assorti à | Poids (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.71 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pince de Serrage | K0934.065057 | - | - | ||
465.75 € | 1 | 4 jours | 70 | 28 | 6 | 59,5 | 12 | 60 | Étau de Bridage de Formes | 19 | 10 | 42 | M8x15 | 4000 | 39 | 34,5 | 47 | 25 | 5 | 6 | 26 | 8 | 18 | 15 | 65 | M4 | 4 | M6 | 13 | - | - | 1,1630 | true | ||
182.85 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pince de Serrage | K0934.090072 | - | - | ||
592.25 € | 1 | 4 jours | 95 | 42 | 8 | 72,5 | 14 | 100 | Étau de Bridage de Formes | 23 | 15 | 60 | M10x20 | 6000 | 46 | 38,5 | 57 | 28 | 7 | 8 | 36 | 10 | 22 | 17 | 90 | M5 | 6 | M8 | 15 | - | - | 2,6500 | true |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
D2(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Désignation
D3
T(mm)
D5(mm)
D6(mm)
Force de serrage(N)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
T1(mm)
T2(mm)
E1(mm)
B(mm)
D7(mm)
E(mm)
D(mm)
D8(mm)
S(mm)
D9(mm)
T3(mm)
Pièce de rechange
Assorti à
Poids(kg)
RoHS
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles