Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, fermeture à ressort (K1175) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, fermeture à ressort (K1175)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

· Fermeture automatique

· Forme B : avec perçages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1175.14012010
K1175.14012011
K1175.24012010
K1175.24012011
K1175.4012010
K1175.4012011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Forme Version 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Type de fixation F1
(N)
F2
(N)
Poids
(kg)

23.55 €

1 4 jours Acier inoxydable A2naturelAsans trou---soudable4100103000,0820

26.94 €

1 4 jours Acier inoxydable A2naturelBavec perçage22,7604avec perçages4100103000,0828

23.48 €

1 4 jours AluminiumnaturelAsans trou---soudable197054200,0394

26.68 €

1 4 jours AluminiumnaturelBavec perçage22,7604avec perçages197054200,0391

17.14 €

1 4 jours AciernaturelAsans trou---soudable197054200,0824

20.59 €

1 4 jours AcierzinguéBavec perçage22,7604avec perçages197054200,0808

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 120 A=Longueur(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1,5 Finition 1 ressort de fermeture Désignation Charnière à Ressort
Type de produit Charnière à Ressort

Assistance technique