Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm, fermeture à ressort (K1178) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm, fermeture à ressort (K1178)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Fermeture automatique

· Ressort de tension intégré

· Plage de température -20 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1178.35301
K1178.353011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale S
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl

12.97 €

1 4 jours incolore3,50,0100false

12.97 €

1 4 jours noir3,30,0097-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 30 Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé
A=Longueur(mm) 35 A1(mm) 21 B1(mm) 15
D(mm) 3,5 D1(mm) 10 Type de fixation avec perçages
Finition 1 ressort de fermeture Désignation Charnière à Ressort F1(N) 1210
F2(N) 1310 Type de produit Charnière à Ressort

Assistance technique