Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0934.065038 |
K0934.090043 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | D5 (mm) | H3 (mm) | D (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.35 € | 1 | 4 jours | 80 | 28 | M6x12 | 38 | 42 | 13 | 63 | 0,9558 | ||
189.15 € | 1 | 4 jours | 100 | 42 | M8x16 | 43 | 60 | 15 | 80 | 1,6610 |
Loading...
H1(mm) | 8 | Désignation | Plaque de Montage | RoHS | true |
---|
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
D2(mm)
D4(mm)
H(mm)
D5(mm)
H3(mm)
D(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles