Mandrin de serrage de formes pneumatique (K1392) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Mandrin de serrage de formes pneumatique (K1392)
· Actionnement pneumatique

· Pour le serrage de pièces présentant des contours asymétriques

· Pour l'intégration à vos propres dispositifs et systèmes de bridage

· Répétabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1392.1065090
K1392.1090100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
Forme D3 L
(mm)
L1
(mm)
D5
(mm)
H=Hauteur
(mm)
D6
(mm)
Force de serrage
(N)
H2
(mm)
H3
(mm)
D=Diamètre
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Poids
(kg)

868.25 €

1 4 jours 11019M880A984945M4901840001072656544,2500

1,118.95 €

1 4 jours 13023M1085B1185955M51002260001574906666,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Étau de Bridage de Formes Corps de finition de surface nickelé
Finition 1 pneumatique Pression de service(MPa) 0,5 RoHS true

Assistance technique