Roulette fixe (95040) (Numéros de référence)

Roulette fixe (95040)
· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Roue en polyamide, résistante à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95040-075321
95040-075324
95040-100371
95040-100374
95040-125401
95040-125404
95040-150501
95040-150504
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Roulements de roue D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Charge admissible
(kg)

37.72 €

1 4 jours 1187532Palier lisse960-8510080300

80.88 €

1 4 jours 1187532Roulement à billes960-8510080300

50.18 €

1 4 jours 14010037Palier lisse960-8510080500

98.66 €

1 4 jours 14010037Roulement à billes960-8510080500

70.95 €

1 4 jours 16512540Palier lisse960-8510080700

122.79 €

1 4 jours 16512540Roulement à billes960-8510080700

92.52 €

1 4 jours 19715050Palier lisse118075110140105800

134.04 €

1 4 jours 19715050Roulement à billes118075110140105800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Matériau de la roue Polyamide Matériau du raccord Acier

Assistance technique