Roulette pivotante (95040) (Numéros de référence)

Roulette pivotante (95040)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes et portées en acier trempé

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Roue en polyamide, résistante à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95040-07532
95040-075323
95040-10037
95040-100373
95040-12540
95040-125403
95040-15050
95040-150503
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Roulements de roue D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

86.42 €

1 4 jours 1187532Palier lisse94560-851008082.5300

138.51 €

1 4 jours 1187532Roulement à billes94560-851008082.5300

105.47 €

1 4 jours 14010037Palier lisse94560-851008095500

153.10 €

1 4 jours 14010037Roulement à billes94560-851008095500

126.21 €

1 4 jours 16512540Palier lisse94560-8510080107.5700

179.14 €

1 4 jours 16512540Roulement à billes94560-8510080107.5700

155.40 €

1 4 jours 19715050Palier lisse11658075110140105140800

197.13 €

1 4 jours 19715050Roulement à billes11658075110140105140800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Matériau de la roue Polyamide Matériau du raccord Acier

Assistance technique