Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
95040-075322 |
95040-075325 |
95040-100372 |
95040-100375 |
95040-125402 |
95040-125405 |
95040-150502 |
95040-150505 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Roulements de roue | D1 (mm) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.53 € | 1 | 4 jours | 118 | 75 | 32 | Palier lisse | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 82.5 | 300 | ||
182.27 € | 1 | 4 jours | 118 | 75 | 32 | Roulement à billes | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 82.5 | 300 | ||
150.94 € | 1 | 4 jours | 140 | 100 | 37 | Palier lisse | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 95 | 500 | ||
199.24 € | 1 | 4 jours | 140 | 100 | 37 | Roulement à billes | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 95 | 500 | ||
171.11 € | 1 | 4 jours | 165 | 125 | 40 | Palier lisse | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 107.5 | 700 | ||
224.46 € | 1 | 4 jours | 165 | 125 | 40 | Roulement à billes | 9 | 45 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 107.5 | 700 | ||
201.55 € | 1 | 4 jours | 197 | 150 | 50 | Palier lisse | 11 | 65 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 140 | 800 | ||
241.36 € | 1 | 4 jours | 197 | 150 | 50 | Roulement à billes | 11 | 65 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 140 | 800 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante | Matériau de la roue | Polyamide | Matériau du raccord | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Roulements de roue
D1(mm)
A(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
R(mm)
Charge admissible(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles