Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact (95045) (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d'acier modèle compact (95045)
· Double roulement à billes

· Chape pivotante

· Roue polyuréthane : fonctionnement silencieux, faible frottement, respect des sols

· Roue polyamide : très faible résistance au pivotement et au roulement, grande résistance à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95045-0352701
95045-0352711
95045-0352802
95045-0352812
95045-0503202
95045-0503212
95045-0503301
95045-0503311
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Matériau de la roue Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Forme Matériau de rouleau D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

22.56 €

1 4 jours 50Polyuréthane3527APolyuréthanne114315------32.5100

24.23 €

1 4 jours 52Polyuréthane3527BPolyuréthanne6.2-1538486060483832.5100

60.06 €

1 4 jours 50[Autres] Polyamide3528APolyamide114315------32.5100

61.09 €

1 4 jours 52[Autres] Polyamide3528BPolyamide6.2-1538486060483832.5100

84.06 €

1 4 jours 70[Autres] Polyamide5032APolyamide135729------54150

86.94 €

1 4 jours 73[Autres] Polyamide5032CPolyamide8.5-2945516690756154150

58.58 €

1 4 jours 70Polyuréthane5033APolyuréthanne135729------54150

61.49 €

1 4 jours 73Polyuréthane5033CPolyuréthanne8.5-2945516690756154150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Matériau du raccord Acier Roulements de roue Roulement à billes

Assistance technique