Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
95046-02-21100035 |
95046-02-21125040 |
95046-02-21160045 |
95046-02-21200050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | D2 (mm) | A (mm) | R (mm) | Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.79 € | 1 | 4 jours | 125 | 100 | 35 | 70 | 36 | 86 | 150 | ||
167.52 € | 1 | 4 jours | 150 | 125 | 40 | 70 | 40 | 102.5 | 150 | ||
294.40 € | 1 | 4 jours | 195 | 160 | 45 | 88 | 54 | 134 | 300 | ||
356.48 € | 1 | 4 jours | 235 | 200 | 50 | 88 | 54 | 154 | 300 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante | Matériau de la roue | Acier inoxydable | Matériau du raccord | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Corde acier | 1.4301 | Roulements de roue | Palier lisse | D1(mm) | 13 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
D2(mm)
A(mm)
R(mm)
Charge admissible(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles