Roue d'immobilisation avec pied mécanique intégré (95092) (Numéros de référence)

Roue d'immobilisation avec pied mécanique intégré (95092)
· Avec roulement à billes étanche

· Utilisation facile grâce au levier de commande

· Petite course d'actionnement qui produit un déplacement important du poussoir

· Force de levage très élevée

· Levage facile et fixation sûre, même pour les appareils lourds

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95092-08037
95092-10037
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
A
(mm)

304.40 €

1 4 jours 1208056

358.25 €

1 4 jours 14210065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Matériau de la roue Polyamide Matériau du raccord Acier
Largeur de roue B(mm) 37 Roulements de roue Palier lisse D1(mm) 9
B1(mm) 55 B2(mm) 60 B3(mm) 80
B4(mm) 85 L(mm) 100 L1(mm) 80
L2(mm) 76 Charge admissible(kg) 230

Assistance technique