Roulette pivotante (95026) (Numéros de référence)

Roulette pivotante (95026)
· Roues en caoutchouc souple

· Déplacement silencieux

· Élasticité élevée

· Faible frottement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95026-10100040
95026-10125040
95026-10150040
95026-10160050
95026-10200050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

84.41 €

1 4 jours 12510040936605585100807686150

101.60 €

1 4 jours 150125409406055851008076102.5150

180.95 €

1 4 jours 1901504011548075110140105-129280

184.31 €

1 4 jours 1951605011548075110140105-134300

231.66 €

1 4 jours 2352005011548075110140105-154300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Matériau de la roue Caoutchouc Matériau du raccord Acier
Roulements de roue Roulement à billes Version 2 Avec pneus en caoutchouc souple

Assistance technique