Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
95026-01-10100040 |
95026-01-10125040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | A (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.99 € | 1 | 4 jours | 125 | 100 | 36 | 86 | ||
102.16 € | 1 | 4 jours | 150 | 125 | 40 | 102.5 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante | Matériau de la roue | Acier | Matériau du raccord | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue B(mm) | 40 | Roulements de roue | Roulement à billes | Version 2 | Avec pneus en caoutchouc souple |
D1(mm) | 13 | D2(mm) | 70 | Charge admissible(kg) | 150 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
A(mm)
R(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles