Roue pivotante avec « stop fix » (95026-01) (Numéros de référence)

Roue pivotante avec « stop fix » (95026-01)
· Roues en caoutchouc souple

· Déplacement silencieux

· Élasticité élevée

· Faible frottement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95026-01-101000402
95026-01-101250402
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
A
(mm)
R
(mm)

118.54 €

1 4 jours 1251003686

133.00 €

1 4 jours 15012540102.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Matériau de la roue Acier Matériau du raccord Caoutchouc
Largeur de roue B(mm) 40 Roulements de roue Roulement à billes Version 2 Avec pneus en caoutchouc souple
D1(mm) 13 D2(mm) 70 Charge admissible(kg) 150

Assistance technique