Poignées à billes tournantes avec filetage mâle (06353) (Numéros de référence)

Poignées à billes tournantes avec filetage mâle (06353)
· Pour le réglage manuel sur des modules, des machines ou des groupes

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Insert et boulons en acier ou en Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06353-061
06353-081
06353-101
06353-1061
06353-1081
06353-1101
06353-1121
06353-121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Matériau du composant B
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)

6.71 €

1 4 jours M6Acier5251022.515511383

7.92 €

1 4 jours M8Acier6321329.5196134104

9.05 €

1 4 jours M10Acier8401637248145135

9.80 €

1 4 jours M6Acier inoxydable5251022.515511-83

11.41 €

1 4 jours M8Acier inoxydable6321329.519613-104

14.85 €

1 4 jours M10Acier inoxydable840163724814-135

18.42 €

1 4 jours M12Acier inoxydable10502047311221-176

13.80 €

1 4 jours M12Acier105020473112216176

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable

Assistance technique