Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, acier inoxydable, forme D, filetage à tête fraisée (06158) (Numéros de référence)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, acier inoxydable, forme D, filetage à tête fraisée (06158)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Version : polie ou grenaillée

· Forme D : Trou taraudÈ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06158-4032062
06158-4032063
06158-4040082
06158-4040083
06158-4050102
06158-4050103
06158-4063122
06158-4063123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale
(mm)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

10.81 €

1 4 jours M632Poli126.4211011

9.70 €

1 4 jours M632grenaillé126.4211011

13.65 €

1 4 jours M840Poli148.4261414

12.27 €

1 4 jours M840grenaillé148.4261414

16.09 €

1 4 jours M1050Poli1810.5342018

14.52 €

1 4 jours M1050grenaillé1810.5342018

19.76 €

1 4 jours M1263Poli2013422522

17.76 €

1 4 jours M1263grenaillé2013422522

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Forme(mm) D

Assistance technique