Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06180-306 |
06180-308 |
06180-310 |
06180-312 |
06180-316 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H5 | D8 (mm) | H6 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 23 | 9 | 12 | 12 | 12 | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 26 | 10 | 14 | 13 | 15 | ||
3.85 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 32 | 12 | 18 | 18 | 18 | ||
5.49 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 40 | 14 | 20 | 23 | 22 | ||
8.49 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | 50 | 17 | 25 | 28 | 28 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermodurcissable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Couleur principale | Finition polie noire | Forme | E |
Configurer
Propriétés de base
D
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
H5
D8(mm)
H6(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles