Poignées étoile, similaires à DIN 6336, acier inoxydable, forme B, percées (06194) (Numéros de référence)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, acier inoxydable, forme B, percées (06194)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme B : Trou lisse

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06194-232062
06194-232063
06194-240082
06194-240083
06194-250102
06194-250103
06194-263122
06194-263123
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps de finition de surface
(mm)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3

8.69 €

1 4 jours 32Poli6122110

7.84 €

1 4 jours 32grenaillé6122110

11.36 €

1 4 jours 40Poli8142613

10.21 €

1 4 jours 40grenaillé8142613

13.76 €

1 4 jours 50Poli10183417

12.35 €

1 4 jours 50grenaillé10183417

18.02 €

1 4 jours 63Poli12204221

16.24 €

1 4 jours 63grenaillé12204221

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Forme(mm) B

Assistance technique