Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | ||
1.42 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | ||
1.44 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | ||
1.45 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | ||
1.55 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | ||
1.57 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | ||
2.15 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | ||
2.17 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | ||
2.37 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | ||
2.39 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | ||
2.95 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | ||
3.30 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | ||
3.39 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | ||
3.46 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | ||
3.91 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | ||
6.00 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 | ||
6.25 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 40 | ||
6.58 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 50 | ||
6.84 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 60 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | finition polie noire | Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles