Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.31 € | 1 | 4 jours | M8 | 15 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | M8 | 20 | ||
6.54 € | 1 | 4 jours | M8 | 30 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | M10 | 15 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | M10 | 20 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | M10 | 30 | ||
6.86 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | ||
6.86 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | ||
6.86 € | 1 | 4 jours | M12 | 15 | ||
6.86 € | 1 | 4 jours | M12 | 20 | ||
6.86 € | 1 | 4 jours | M12 | 30 | ||
7.25 € | 1 | 4 jours | M12 | 40 | ||
7.25 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 |
Loading...
Corps principal, type | Forme spéciale | Matériau du corps principal | Autres | Diamètre extérieur(Ø) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Corps principal, hauteur t(mm) | 53.5 | Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Acier |
Couleur du composant | RAL 7021 Gris noir | Couleur principale | RAL 7021 Gris noir | Forme | L |
D2(mm) | 29.2 | H1(mm) | 31 |
Configurer
Propriétés de base
D
Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles