Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06237-05 |
06237-06 |
06237-08 |
06237-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | H2 | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.86 € | 1 | 4 jours | M5 | 16 | 10 | 6 | 18 | 5 | 9 | 7 | ||
5.08 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 14 | 10 | 29 | 9 | 13 | 9 | ||
7.81 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | 18 | 12 | 37 | 11 | 17 | 12 | ||
9.52 € | 1 | 4 jours | M10 | 36 | 20 | 13 | 42 | 12 | 20 | 15 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Couleur principale(mm) | noir oxydé | Forme(mm) | K |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
H2
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles