Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Corde acier | Matériau du composant (mm) | Capuchon de couleur (mm) | Taille (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | - | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 2004 orange | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 6032 vert signal | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 5017 bleu | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 1021 jaune colza | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 2004 orange | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 6032 vert signal | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 5017 bleu | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.44 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 1021 jaune colza | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 2004 orange | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 6032 vert signal | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 5017 bleu | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier inoxydable | RAL 1021 jaune colza | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 2004 orange | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 6032 vert signal | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 5017 bleu | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | - | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | - | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
4.79 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | - | Acier inoxydable | RAL 1021 jaune colza | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier | RAL 7021 gris noir | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | - | Acier | RAL 7021 gris noir | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 7021 gris noir | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | - | Acier | RAL 7021 gris noir | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier | RAL 2004 orange | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier | RAL 6032 vert signal | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier | RAL 5017 bleu | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier | RAL 7035 gris clair | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | - | Acier | RAL 1021 jaune colza | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | - | Acier | RAL 2004 orange | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | - | Acier | RAL 6032 vert signal | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | - | Acier | RAL 5017 bleu | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | - | Acier | RAL 7035 gris clair | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | - | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 jours | M5 | 21 | - | Acier | RAL 1021 jaune colza | 1 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 2004 orange | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 6032 vert signal | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 5017 bleu | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 7035 gris clair | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 1021 jaune colza | 2 | 14 | 23 | 25 | 12 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | - | Acier | RAL 2004 orange | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | - | Acier | RAL 6032 vert signal | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | - | Acier | RAL 5017 bleu | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | - | Acier | RAL 7035 gris clair | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | - | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 33 | - | Acier | RAL 1021 jaune colza | 3 | 19 | 31 | 33 | 15 | 15 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Corde acier
Matériau du composant(mm)
Capuchon de couleur(mm)
Taille(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles