Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06150-106X40 |
06150-106X50 |
06150-108X50 |
06150-108X60 |
06150-110X60 |
06150-110X70 |
06150-112X70 |
06150-112X80 |
06150-116X75 |
06150-116X90 |
06150-116X110 |
06150-120X75 |
06150-120X90 |
06150-120X110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Z2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.19 € | 1 | 4 jours | M6 | 12 | 5 | 4.5 | 40 | 10 | 50 | 2.2 | 30 | 6 | ||
9.43 € | 1 | 4 jours | M6 | 12 | 5 | 4.5 | 50 | 10 | 50 | 2.2 | 40 | 6 | ||
10.34 € | 1 | 4 jours | M8 | 14 | 6 | 6 | 50 | 12 | 60 | 3 | 35 | 7.5 | ||
10.82 € | 1 | 4 jours | M8 | 14 | 6 | 6 | 60 | 12 | 60 | 3 | 45 | 7.5 | ||
12.45 € | 1 | 4 jours | M10 | 18 | 8 | 8 | 60 | 14 | 80 | 3.6 | 40 | 9 | ||
12.89 € | 1 | 4 jours | M10 | 18 | 8 | 8 | 70 | 14 | 80 | 3.6 | 50 | 9 | ||
13.34 € | 1 | 4 jours | M12 | 20 | 10 | 8 | 70 | 18 | 100 | 4.5 | 50 | 10 | ||
13.91 € | 1 | 4 jours | M12 | 20 | 10 | 8 | 80 | 18 | 100 | 4.5 | 60 | 10 | ||
18.04 € | 1 | 4 jours | M16 | 24 | 12 | 12 | 75 | 20 | 120 | 5.3 | 55 | 12 | ||
18.46 € | 1 | 4 jours | M16 | 24 | 12 | 12 | 90 | 20 | 120 | 5.3 | 70 | 12 | ||
19.53 € | 1 | 4 jours | M16 | 24 | 12 | 12 | 110 | 20 | 120 | 5.3 | 90 | 12 | ||
26.25 € | 1 | 4 jours | M20 | 30 | 16 | 15.5 | 75 | 28 | 140 | 5.6 | 55 | 14 | ||
27.67 € | 1 | 4 jours | M20 | 30 | 16 | 15.5 | 90 | 28 | 140 | 5.6 | 70 | 14 | ||
28.73 € | 1 | 4 jours | M20 | 30 | 16 | 15.5 | 110 | 28 | 140 | 5.6 | 90 | 14 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Corps de finition de surface(mm) | noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
L2
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Z2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles