Poignées papillon, filetage intérieur, acier inoxydable (06651) (Numéros de référence)

Poignées papillon, filetage intérieur, acier inoxydable (06651)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, appareils médicaux

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Bonne résistance à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06651-105
06651-1051
06651-106
06651-1061
06651-208
06651-2081
06651-210
06651-2101
06651-904
06651-9041
06651-905
06651-9051
06651-906
06651-9061
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Couleur principale
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur de filetage
(mm)

16.01 €

1 4 jours M5Poli502.3142411.512

7.74 €

1 4 jours M5grenaillé502.3142411.512

16.01 €

1 4 jours M6Poli502.3142411.512

7.74 €

1 4 jours M6grenaillé502.3142411.512

19.67 €

1 4 jours M8Poli753.4213516.515

13.18 €

1 4 jours M8grenaillé753.4213516.515

19.67 €

1 4 jours M10Poli753.4213516.515

13.18 €

1 4 jours M10grenaillé753.4213516.515

10.81 €

1 4 jours M4Poli381.710.5188.59

5.84 €

1 4 jours M4grenaillé381.710.5188.59

10.81 €

1 4 jours M5Poli381.710.5188.59

5.84 €

1 4 jours M5grenaillé381.710.5188.59

10.81 €

1 4 jours M6Poli381.710.5188.59

5.84 €

1 4 jours M6grenaillé381.710.5188.59

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Corde acier 1.4308

Assistance technique