Mini butée réglable (K0853) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Mini butée réglable (K0853)
· Solution idéale pour les pièces plates

· Hauteur réduite, pas de contours gênants

· Avec denture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0853.96008016
K0853.96012022
K0853.96016030
K0853.96108016
K0853.96112022
K0853.96116030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Domaines d'application J
(mm)
Poids
(kg)

95.98 €

1 4 jours A258,5147,51676016,510pièces brutes70,0208

134.38 €

1 4 jours A3513201022109026,513,5pièces brutes100,3316

195.62 €

1 4 jours A4017261430131153017,5pièces brutes130,6689

99.64 €

1 4 jours B258,5147,51676016,510pièces traitées70,1178

135.29 €

1 4 jours B3513201022109026,513,5pièces traitées100,3328

200.18 €

1 4 jours B4017261430131153017,5pièces traitées130,6745

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Matériau du composant Acier de traitement
Finition 1 réglable Finition 2 dégagé Type de fixation trous oblongs
Désignation Bloc Butée Fixe Composant de finition de surface traité et bruni

Assistance technique