Guide-support (K0942) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Guide-support (K0942)
· Pour le réglage de la hauteur d'appui de la pièce

· Adapté à l'étau de bridage 3 et 5 axes

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0942.100
K0942.105
K0942.125
K0942.150
K0942.175
K0942.180
K0942.200
K0942.225
K0942.250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
Assorti à Poids
(kg)

271.11 €

1 4 jours 100étau de serrage 3 Axes Base0,7768

391.00 €

1 4 jours 105étau de serrage 3 Axes Base0,8305

312.73 €

1 4 jours 125étau de serrage 3 Axes avec Entretoise de 25 mm1,0790

312.73 €

1 4 jours 150étau de serrage 3 Axes avec Entretoise de 50 mm0,6948

271.11 €

1 4 jours 175étau de serrage 5 Axes Base1,6770

391.00 €

1 4 jours 180étau de serrage 5 Axes Base1,7900

312.73 €

1 4 jours 200étau de serrage 5 Axes avec Entretoise de 25 mm2,0000

334.13 €

1 4 jours 225étau de serrage 5 Axes avec Entretoise de 50 mm2,2560

409.40 €

1 4 jours 250étau de serrage 5 Axes avec Entretoise de 75 mm (25 + 50)2,6030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Finition 2 la paire Désignation Cales d'Appui
RoHS true

Assistance technique