Raccord orientable fileté femelle cylindrique (Numéros de référence)

Raccord orientable fileté femelle cylindrique
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSM 081102SW

Référence pièce
CSM 081102SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

106.62 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage femelle BSPP G 3/8 Matière Corps Inox Pression d'utilisation 2 à 16 bar
Point fort Anti-statique Technologie Sécurité (anti-coup de fouet) Débit sous 6 bar 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Ø de passage(mm) 8 Température(°C) -15 à +70

Vous vous trouvez sur la page de Raccord orientable fileté femelle cylindrique, le numéro d'article est le suivant: CSM 081102SW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSM 081102SW.

Assistance technique