Prise droite prétéflonnée filetée mâle conique (Numéros de référence)

Prise droite prétéflonnée filetée mâle conique
Les raccords CPI connectent des circuits de régulation de température, en particulier pour les moules sur presse à injecter les thermoplastiques et les alliages d’aluminium. Les circuits concernés véhiculent de l'eau froide (réfrigérée) ou de l'eau chaude.

Les deux diamètres disponibles, Ø8 mm et Ø12 mm, passage intégral, offrent un débit maximum pour un faible encombrement extérieur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPI 081160ET
CPI 081161ET
CPI 081162ET
CPI 121162ET
CPI 121163ET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT Débit Ø de passage
(mm)

3.05 €

10 6 jours R 1/830 l/min (ΔP = 0,5bar)8

2.87 €

10 6 jours R 1/430 l/min (ΔP = 0,5bar)8

2.58 €

10 6 jours R 3/830 l/min (ΔP = 0,5bar)8

10.12 €

10 6 jours R 3/885 l/min (ΔP = 0,5bar)12

15.35 €

10 6 jours R 1/285 l/min (ΔP = 0,5bar)12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service maximale(bar) 10 bar Matière Corps laiton nickelé Température(°C) -15 à +90

Assistance technique