Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RPM OR0400 |
RPM OR0401 |
RPM OR0600 |
RPM OR0601 |
RPM OR0602 |
RPM OR0603 |
RPM OR0800 |
RPM OR0801 |
RPM OR0802 |
RPM OR0803 |
RPM OR1000 |
RPM OR1001 |
RPM OR1002 |
RPM OR1003 |
RPM OR1201 |
RPM OR1202 |
RPM OR1203 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage mâle BSPT | Pour tuyau Ø ext. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 1 | 7 jours | R 1/8 | 4 | ||
4.68 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 4 | ||
4.98 € | 1 | 7 jours | R 1/8 | 6 | ||
4.98 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 6 | ||
6.47 € | 1 | 7 jours | R 3/8 | 6 | ||
7.77 € | 1 | 7 jours | R 1/2 | 6 | ||
4.98 € | 1 | 7 jours | R 1/8 | 8 | ||
4.98 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 8 | ||
6.47 € | 1 | 7 jours | R 3/8 | 8 | ||
7.77 € | 1 | 7 jours | R 1/2 | 8 | ||
5.35 € | 1 | 7 jours | R 1/8 | 10 | ||
5.35 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 10 | ||
6.47 € | 1 | 7 jours | R 3/8 | 10 | ||
7.77 € | 1 | 7 jours | R 1/2 | 10 | ||
5.98 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 12 | ||
5.98 € | 1 | 7 jours | R 3/8 | 12 | ||
7.45 € | 1 | 7 jours | R 1/2 | 12 |
Loading...
Matière | Polymère et laiton nickelé | Pression d'utilisation | 0 à 10 bar | Température(°C) | 0 à + 60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage mâle BSPT
Pour tuyau Ø ext.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles