Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RPM IR0400 |
RPM IR0401 |
RPM IR0600 |
RPM IR0601 |
RPM IR0602 |
RPM IR0603 |
RPM IR0800 |
RPM IR0801 |
RPM IR0802 |
RPM IR0803 |
RPM IR1000 |
RPM IR1001 |
RPM IR1002 |
RPM IR1003 |
RPM IR1201 |
RPM IR1202 |
RPM IR1203 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage mâle BSPT | Pour tuyau Ø ext. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.78 € | 1 | 7 jours | R 1/8 | 4 | ||
4.78 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 4 | ||
5.08 € | 1 | 7 jours | R 1/8 | 6 | ||
5.08 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 6 | ||
6.60 € | 1 | 7 jours | R 3/8 | 6 | ||
7.92 € | 1 | 7 jours | R 1/2 | 6 | ||
5.08 € | 1 | 7 jours | R 1/8 | 8 | ||
5.08 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 8 | ||
6.60 € | 1 | 7 jours | R 3/8 | 8 | ||
7.92 € | 1 | 7 jours | R 1/2 | 8 | ||
5.47 € | 1 | 7 jours | R 1/8 | 10 | ||
5.47 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 10 | ||
6.60 € | 1 | 7 jours | R 3/8 | 10 | ||
7.92 € | 1 | 7 jours | R 1/2 | 10 | ||
6.10 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 12 | ||
6.10 € | 1 | 7 jours | R 3/8 | 12 | ||
7.58 € | 1 | 7 jours | R 1/2 | 12 |
Loading...
Matière | Polymère et laiton nickelé | Pression d'utilisation | 0 à 10 bar | Température(°C) | 0 à + 60 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage mâle BSPT
Pour tuyau Ø ext.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles