Té mâle latéral conique orientable - RMT AR (Numéros de référence)

Té mâle latéral conique orientable - RMT AR
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RMT AR0400
RMT AR0600
RMT AR0601
RMT AR0800
RMT AR0801
RMT AR1001
RMT AR1002
RMT AR1202
RMT AR1203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT Pour tuyau Ø ext.
(mm)

4.38 €

10 7 jours R 1/84

4.38 €

10 7 jours R 1/86

4.67 €

10 7 jours R 1/46

5.37 €

10 7 jours R 1/88

5.48 €

10 7 jours R 1/48

7.27 €

10 7 jours R 1/410

7.52 €

10 7 jours R 3/810

8.78 €

1 7 jours R 3/812

9.75 €

1 7 jours R 1/212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 15 bar Température(°C) -20 à +80

Assistance technique