Accouplements rigides en torsion HZD avec Alésages traversants (Numéros de référence)

Accouplements rigides en torsion HZD avec Alésages traversants
  • Remise sur volume
Matériau : Moyeux en Alliage d'aluminium avec finition iridite NCP.
Disque coulissant en Polyacétal noir.

Ces Accouplements sans jeu en 3 parties offrent une isolation électrique. Ils sont constitués de deux moyeux et d'un Disque coulissant.
Ils sont polyvalents et de conception robuste. Grande compensation radiale, montage facile même dans des espaces confinés.

Applications : Idéal pour les Moteurs pas à pas grâce aux propriétés d'amortissement des Anneaux de Couple en Plastique . Variateurs de positionnement, Encodeur de position et Encodeur incrémentaux ou absolu, Pompes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60130105
60130205
60130305
60130505
60130605
60130705
60130805
60130905
60131005
60131205
60131305
60131505
60131805
60131905
60132005
60132505
60132605
60132705
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Couple admissible
(N•m)
Couple de rupture statique
(Nm)
Diamètre d'alésage B +0,03
(mm)
Longueur totale L 1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diamètre extérieur D 1
(mm)
Désalignement radial max. à 3000 min -1
(± mm)
Désalignement axial max.
(mm)
Rigidité en torsion
(Nm/rad)
Disque de rechange (réf.) Poids
(g)

26.84 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.784269.47.219.10.20.1115601 242 0013

25.43 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.786269.47.219.10.20.1115601 242 0013

26.84 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.001.788269.47.219.10.20.1115601 242 0013

32.63 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,00413632.411.69.225.40.20.1205601 244 0031

30.92 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,00413832.411.69.225.40.20.1205601 244 0031

30.92 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,004131032.411.69.225.40.20.1205601 244 0031

34.72 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,00953848151833.30.20.15615601 246 0074

34.72 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,009531048151833.30.20.15615601 246 0074

34.72 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,009531248151833.30.20.15615601 246 0074

44.78 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,0017571050.817.815.341.30.250.151200601 248 00142

44.78 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,0017571250.817.815.341.30.250.151200601 248 00142

47.20 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,0017571650.817.815.341.30.250.151200601 248 00142

55.88 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0030951259.620.618.4500.250.21375601 250 00208

55.88 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0030951659.620.618.4500.250.21375601 250 00208

55.88 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0030952059.620.618.4500.250.21375601 250 00208

65.08 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0044150167828.421.257.10.250.22610601 257 00361

65.08 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0044150207828.421.257.10.250.22610601 257 00361

65.08 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0044150307828.421.257.10.250.22610601 257 00361

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 3000
Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -20 to 60 Matériau Aluminium / Plastique Inoxydable Oui
Surface Finition Iridite NCP Type Accouplement Rigidité en torsion, flexibilité transversale Avec rainure Non
Isolant électrique Oui Désalignement angulaire max. à 3000 min -1(±Degrés) 0.5 Température minimale(°C) -20
Température max(°C) 60

Assistance technique