Anneau de levage DIN 580 (Anneau de Boulon), Acier inoxydable, version forgée (Numéros de référence)

Anneau de levage DIN 580 (Anneau de Boulon), Acier inoxydable, version forgée
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable A2 et Acier inoxydable A4.
· Pour les activités de levage et de transport.
· Pour les zones de sécurité et à forte exigence.
· Pour fixation permanente aux pièces de transport.
· Avec marquage CE et informations utilisateur.
Plage de température : -20°C à +200°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65458206
65458208
65458210
65458212
65458216
65458220
65458224
65458406
65458408
65458410
65458412
65458416
65458420
65458424
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Taille de filetage d 1
(mm)
d 2
(mm)
d 3
(mm)
Diamètre intérieur d 4
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
Longueur du filetage l
(mm)
m
(mm)
Charge max. F 1 max.
(kg)
Charge max. F 2 max.
(kg)
Charge max. F 3 max.
(kg)
Poids
(kg)

4.50 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2)M 6203620636813107555380.06

4.21 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2)M 820362063681310140100700.06

7.45 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2)M 102545258451017122301701150.11

10.42 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2)M 1230543010531220.5143402401700.18

14.01 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2)M 1635633512521427167005003500.28

22.56 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2)M 20407240147116301912008606000.45

38.88 €

1 Disponible 4 jours Acier (inoxydable, A2)M 245090501890203624180012909000.74

6.02 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4)M 6203620636813107555380.06

6.12 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4)M 820362063681310140100700.06

9.09 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4)M 102545258451017122301701150.11

13.28 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4)M 1230543010531220.5143402401700.18

18.95 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4)M 1635633512521427167005003500.28

29.36 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4)M 20407240147116301912008606000.45

48.45 €

1 Disponible 4 jours Acier inoxydable (A4)M 245090501890203624180012909000.74

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface Vide

Assistance technique