Rallonges de tuyau AIRCA caoutchouc avec raccord rapide prevoS1 (Numéros de référence)

Rallonges de tuyau AIRCA caoutchouc avec raccord rapide prevoS1
Nos rallonges de tuyaux équipées de raccord et embout :
• Large gamme de rallonges de tuyaux : choix du type de tuyau, du diamètre et de la longueur
• Montage de raccords parfaitement adaptés au diamètre du tuyau
• Montage étanche de tuyaux avec colliers à oreilles
• Assemblages couverts d’un protecteur anti-rayures
• Branchements de tuyaux faciles et sûrs
• Rallonges prêtes à l’emploi
• Simplicité d’utilisation, de déplacement, de rangement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RAL ACS1310
RAL ACSB1010
RAL ACSB105
RAL ACSB810
RAL AESB1010
RAL AESB105
RAL AESB1310
RAL AESB1320
RAL AESB810
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AISB1010
RAL AISB105
RAL AISB810
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
ID/OD
(mm)
Profil Raccord Embout Long.
(m)

115.32 €

1 7 jours 13 x 22ISO 6150 CCSI 08CRP 0810

103.50 €

1 7 jours 10 x 18ISO 6150 CCSI 06CRP 0610

76.23 €

1 7 jours 10 x 18ISO 6150 CCSI 06CRP 065

80.33 €

1 7 jours 8 x 15ISO 6150 CCSI 06CRP 0610

95.15 €

1 7 jours 10 x 18European 7,4 mmESI 07ERP 0710

73.65 €

1 7 jours 10 x 18European 7,4 mmESI 07ERP 075

138.88 €

1 7 jours 13 x 22European 7,4 mmESI 07ERP 0710

205.80 €

1 7 jours 13 x 22European 7,4 mmESI 07ERP 0720

94.70 €

1 7 jours 8 x 15European 7,4 mmESI 07ERP 0710

162.62 €

1 7 jours 19 x 28European 10,4 mmESI 11EBERP 1110

249.88 €

1 7 jours 19 x 28European 10,4 mmESI 11EBERP 1120

192.42 €

1 7 jours 13 x 22European 10,4 mmESI 11EBERP 0710

259.33 €

1 7 jours 13 x 22European 10,4 mmESI 11EBERP 1120

190.30 €

1 7 jours 16 x 25European 10,4 mmESI 11EBERP 1110

273.82 €

1 7 jours 16 x 25European 10,4 mmESI 11EBERP 1120

92.22 €

1 7 jours 10 x 18ISO 6150 BISI 06IRP 0610

74.37 €

1 7 jours 10 x 18ISO 6150 BISI 06IRP 065

83.67 €

1 7 jours 8 x 15ISO 6150 BISI 06IRP 0610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -15 à +70 Matière EPDM Point fort Résistance aux huiles
Pression d'utilisation 2 à 12 bar Equipé de Protecteur

Assistance technique