Tuyau spiralé polyuréthane : équipé de raccords mâles fixe et rotatif (Numéros de référence)

Tuyau spiralé polyuréthane : équipé de raccords mâles fixe et rotatif
La liberté de mouvement assurée.
Dans l’atelier, les tuyaux spiralés offrent la souplesse nécessaire à l’alimentation de raccords rapides, de soufflettes et de divers outils pneumatiques. Leur longueur s’adapte à l’utilisation et permet à l’opérateur d’utiliser l’outil connecté facilement dans son périmètre de travail, sans contrainte de poids et d’encombrement, en évitant tout risque d’emmêlements.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUS 64V
PUS 66V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur max.
(m)
Ø des spires
(mm)
Longueur Mini
(m)

42.75 €

1 7 jours 4420,4

48.13 €

1 7 jours 6520,63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -15 à +70 ID/OD(mm) 6,5 x 10 Filetage mâle BSPT R 1/4
Pression max d'utilisation(bar) 8 Matière Polyuréthane Point fort Anti-rayures

Assistance technique