Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur d (mm) | Diamètre extérieur D (mm) | L1 (mm) | Longueur L (mm) | Couple transmissible T (Nm) | Force axiale admissible F ax (kN) | Pression de surface de l'arbre P W (N/mm/ mm2) | Pression de surface du moyeu P N (N/mm/ mm2) | Taille de la clé SW (mm) | Couple de serrage des Vis de fixation T A (Nm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 14 | 15 | 19 | 10 | 4 | 264 | 97 | 14 | 10 | 18 | |
15.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 14 | 15 | 19 | 12 | 4 | 220 | 96 | 14 | 10 | 17 | |
16.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | 16 | 17 | 22 | 20 | 5.8 | 205 | 91 | 16 | 17 | 26 | |
16.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 16 | 17 | 22 | 23 | 5.8 | 180 | 91 | 16 | 17 | 24 | |
18.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 20 | 19 | 24 | 43 | 9.7 | 246 | 115 | 22 | 35 | 47 | |
18.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 20 | 19 | 24 | 48 | 9.7 | 221 | 115 | 22 | 35 | 44 | |
20.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 22 | 19 | 24 | 59 | 10.8 | 225 | 117 | 22 | 44 | 51 | |
19.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 22 | 19 | 24 | 65 | 10.9 | 207 | 117 | 22 | 44 | 48 | |
17.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 26 | 22 | 28 | 93 | 13.3 | 179 | 99 | 27 | 65 | 81 | |
18.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 26 | 22 | 28 | 99 | 13.3 | 167 | 99 | 27 | 65 | 75 | |
18.21 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 26 | 22 | 28 | 106 | 13.3 | 156 | 99 | 27 | 65 | 71 | |
22.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 32 | 26 | 34 | 163 | 19.2 | 187 | 108 | 32 | 110 | 149 | |
23.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 35 | 27 | 36 | 223 | 24.8 | 224 | 125 | 36 | 161 | 197 | |
24.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 35 | 27 | 36 | 235 | 24.8 | 213 | 125 | 36 | 161 | 189 | |
24.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 35 | 27 | 36 | 248 | 24.8 | 202 | 125 | 36 | 161 | 182 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 22 | 42 | 30 | 41 | 349 | 31.7 | 197 | 111 | 46 | 250 | 343 | |
30.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 24 | 42 | 30 | 41 | 381 | 31.7 | 181 | 111 | 43 | 250 | 322 | |
30.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 42 | 30 | 41 | 397 | 31.7 | 174 | 111 | 46 | 250 | 310 | |
37.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 28 | 47 | 33 | 44 | 565 | 40.3 | 174 | 110 | 50 | 355 | 403 | |
39.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 47 | 33 | 44 | 605 | 40.3 | 163 | 110 | 50 | 355 | 375 | |
40.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 55 | 38 | 51 | 764 | 47.7 | 166 | 102 | 55 | 490 | 626 | |
39.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 55 | 38 | 51 | 836 | 47.7 | 152 | 102 | 55 | 490 | 566 | |
48.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 62 | 43 | 58 | 1140 | 60.2 | 155 | 108 | 65 | 700 | 897 | |
49.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 62 | 43 | 58 | 1329 | 66.5 | 147 | 108 | 65 | 800 | 842 | |
60.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 65 | 48 | 63 | 1375 | 67 | 140 | 98 | 65 | 800 | 959 | |
63.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 65 | 48 | 63 | 1605 | 71 | 142 | 98 | 65 | 900 | 855 | |
71.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 48 | 75 | 58 | 73 | 2227 | 92 | 121 | 77 | 75 | 1290 | 1470 | |
73.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 75 | 58 | 73 | 2320 | 92 | 116 | 77 | 75 | 1290 | 1380 |
Loading...
centrage | Fourni | Matériau | Acier | Surface | Zingué / Nickelé |
---|---|---|---|---|---|
Type | TOK-B | Conception (forme) | Cylindrique avec Écrou central |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur d(mm)
Diamètre extérieur D(mm)
L1(mm)
Longueur L(mm)
Couple transmissible T(Nm)
Force axiale admissible F ax(kN)
Pression de surface de l'arbre P W(N/mm/ mm2)
Pression de surface du moyeu P N(N/mm/ mm2)
Taille de la clé SW(mm)
Couple de serrage des Vis de fixation T A(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles