Accouplements de Pince en en deux parties MAT, Acier, sans Rainure de clavette (Numéros de référence)

Accouplements de Pince en en deux parties MAT, Acier, sans Rainure de clavette
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, finition Bruni .
Plage de température de -40°C à +175°C.
Couple maximal 4 000 min -1 .
Les Vis ISO 4762 sont recouvertes d'une couche de Polyamide.
Ainsi, les Boulon ne se desserrent pas sous l'effet des vibrations.
Tolérance d'alésage : + 0,051 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60080300
60080400
60080500
60080600
60080800
60081000
60081200
60081400
60081500
60081600
60081900
60082000
60082500
60083000
60083500
60084000
60085000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. extérieur A
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Diamètre d'alésage d
(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Vis ISO 4762 (Taille de filetage x Longueur) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(g)

87.48 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,0014931830M 3 x 82.135

77.00 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,001612419.330M 3 x 82.145

70.85 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,001815521.230M 3 x 82.147

46.51 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,001834621.230M 3 x 82.147

54.15 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,002450826.835M 3 x 102.1102

60.62 €

1 Disponible 4 jours 50,01 à 100,0029851032.745M 4 x 124.6185

60.62 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500291051232.745M 4 x 124.6180

69.74 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500341601439.150M 5 x 169.5272

69.74 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500341801539.150M 5 x 169.5266

69.74 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500342001639.150M 5 x 169.5261

78.68 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500423001948.265M 6 x 1616520

80.38 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500423502048.265M 6 x 1616518

84.89 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500454002550.875M 6 x 1616623

126.35 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500534753058.183M 6 x 1816920

130.64 €

1 Disponible 4 jours 1000 à moins de 50006711003574.195M 8 x 25391880

179.01 €

1 Disponible 4 jours 1000 à moins de 50007713254083.4108M 8 x 25392710

207.10 €

1 Disponible 4 jours 1000 à moins de 50008522505093.2124M 10 x 25773520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 4000
Désalignement angulaire admissible(deg) 0 Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -40 to 175 Matériau Acier (C45)
Inoxydable Non Surface Finition Bruni Type Accouplement Style rigide en en deux parties
Avec rainure Non Isolant électrique Non Désalignement radial max.(mm) 0
Désalignement axial max.(mm) 0 Température minimale(°C) -40 Température max(°C) 175

Assistance technique