Matériau première en bronze fritté avec alésage pour la production de Palier lisse (Numéros de référence)

Matériau première en bronze fritté avec alésage pour la production de Palier lisse
  • Remise sur volume
Tuyau flexible en bronze fritté à usiner en Palier lisse.

Après usinage, une imprégnation à l'huile est préconisée.
Type d'huile recommandé : Huile minérale ISO VG 68.
Température du bain d'huile : + 60°C.
Durée : 24 heures, puis refroidissement au bain d'huile.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62339020
62339025
62339030
62339035
62339037
62339038
62339040
62339045
62339047
62339048
62339050
62339055
62339060
62339065
62339070
62339075
62339080
62339085
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d 1
(mm)
Diamètre extérieur D min.
(mm)
Longueur L min.
(mm)
Poids
(kg)

112.41 €

1 Disponible 4 jours 38 +/- 0,866650.99

191.11 €

1 Disponible 4 jours 38 +/- 0,8661201.84

524.48 €

1 Disponible 4 jours 45 +/- 0,81051205.68

152.89 €

1 Disponible 4 jours 53 +/- 185651.51

269.78 €

1 Disponible 4 jours 53 +/- 1851202.79

213.56 €

1 Disponible 4 jours 68 +/- 1,5104652.12

427.11 €

1 Disponible 4 jours 68 +/- 1,51041203.91

297.90 €

1 Disponible 4 jours 83 +/- 1,5123652.82

498.78 €

1 Disponible 4 jours 83 +/- 1,51231205.21

387.80 €

1 Disponible 4 jours 98 +/- 1,5142653.61

622.77 €

1 Disponible 4 jours 98 +/- 1,51421206.66

647.03 €

1 Disponible 4 jours 59125805.11

1,134.22 €

1 Disponible 4 jours 591251408.95

776.59 €

1 Disponible 4 jours 79149806.72

1,367.27 €

1 Disponible 4 jours 7914914011.56

1,093.62 €

1 Disponible 4 jours 110178808.24

1,787.72 €

1 Disponible 4 jours 11017814014.43

1,812.66 €

1 Disponible 4 jours 15020214013.48

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériau Matériau Bronze fritté Surface Non trempé

Assistance technique