Contre-écrous KMTA avec Goupilles d'arrêt (Numéros de référence)

Contre-écrous KMTA avec Goupilles d'arrêt
  • Remise sur volume
Matériau : Corps de l' Écrou en Acier, résistance min. 350 N/mm .
Écrou d'arbre réutilisable avec dispositifs de Verrouillage intégrés. Les particularités de l' Écrou d'arbre sont les Inserts de Verrouillage en Laiton. Ces Inserts sont avec filetage extérieur et ne causent donc aucun dommage. Les Inserts de Verrouillage sont pressés contre le filetage de l'arbre à l'aide de Vis d'arrêt. Grâce aux Vis, le faux-rond peut également être réglé jusqu'à 0,005 mm. Avec alésages pour Clé à crochet DIN 1810 B ou clé à ergot. Conçu pour les applications qui nécessitent une haute précision et un Verrouillage fiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65358105
65358106
65358107
65358108
65358109
65358110
65358111
65358112
65358113
65358114
65358115
65358116
65358117
65358118
65358119
65358120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Taille de filetage x Pente d 1
(mm)
d 2
(mm)
d 3
(mm)
d 4
(mm)
B
(mm)
LK
(mm)
L
(mm)
Alésages axiaux pour clé à ergots N 1
(mm)
Trous radiaux pour Clé à crochet DIN 1810 forme B avec Goupilles N 2
(mm)
S
(mm)
Couple de serrage T AS
(Nm)
Charge axiale admissible
(kN)
Poids
(g)

38.11 €

1 Disponible 4 jours KMTA 5M 25 × 1,54235262032.5114.34M 68130130

40.70 €

1 Disponible 4 jours KMTA 6M 30 × 1,54840322040.5114.35M 68160160

42.93 €

1 Disponible 4 jours KMTA 7M 35 × 1,55347382045.5114.35M 68190190

43.82 €

1 Disponible 4 jours KMTA 8M 40 × 1,55852422250.5124.35M 68210230

45.94 €

1 Disponible 4 jours KMTA 9M 45 × 1,56858482258124.36M 68240330

49.95 €

1 Disponible 4 jours KMTA10M 50 × 1,57063522461.5134.36M 68300340

55.42 €

1 Disponible 4 jours KMTA 11M 55 × 1,57570582466.5134.36M 68340370

60.25 €

1 Disponible 4 jours KMTA 12M 60 × 1,58475622474.5135.36M 818380490

65.68 €

1 Disponible 4 jours KMTA 13M 65 × 1,58880682578.5135.36M 818460520

72.55 €

1 Disponible 4 jours KMTA 14M 70 × 1,59586722685145.38M 818490620

78.61 €

1 Disponible 4 jours KMTA 15M 75 × 1,510091772688136.48M 818520660

87.22 €

1 Disponible 4 jours KMTA 16M 80 × 211097833095166.48M 8186201000

95.46 €

1 Disponible 4 jours KMTA 17M 85 × 21151028832100176.48M 10356501150

106.88 €

1 Disponible 4 jours KMTA 18M 90 × 21201109332108176.48M 10356801200

115.07 €

1 Disponible 4 jours KMTA 19M 95 × 21251149832113176.48M 10357101250

127.39 €

1 Disponible 4 jours KMTA 20M 100 × 213012010332118176.48M 10357401300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrous avec rondelle frein à dent Matériau Acier / Laiton Traitement de surface Revêtement oxydé noir

Assistance technique