Contre-écrous KMM, à fente simple, avec Vis de serrage (Numéros de référence)

Contre-écrous KMM, à fente simple, avec Vis de serrage
  • Remise sur volume
Matériau KMM : Acier, zingué, classe de Dureté 14 H.
Vis en Acier 12.9, zinguée.
Ecrous d'arbre à 4 Fentes, avec Fente de Pince et Vis de serrage. Avec filetage métrique fin. Ils sont utilisés pour la fixation des Stock ou comme écrous de réglage. Les filetages sont comme des contre-écrous DIN 981 respectivement DIN 1804. Veuillez noter le Distance de pas, spécifié dans la Taille de filetage d 1 .
Tolérance recommandée pour le filetage de l'arbre : 6 g DIN ISO 965.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
65240100K
65240200K
65240300K
65240400K
65240600K
65240700K
65240800K
65241000K
65241100K
65241200K
65241300K
65241400K
65241500K
65241600K
65241700K
65241800K
65241900K
65242000K
65242200K
65242300K
65242400K
65242600K
65242700K
65242800K
65242900K
65243000K
65243100K
65243200K
65243300K
65243400K
65243700K
65243800K
65243900K
65244000K
65244100K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Taille de filetage x Distance de pas d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Diamètre du moyeu d 3
(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Largeur h
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
z
(mm)
Vis DIN 912 Poids
(g)

7.11 €

1 Disponible 4 jours KMM0M 10 × 0,75252026.29.8520.5M 3 x 1227

7.11 €

1 Disponible 4 jours KMM0aM 10 × 1252026.29.8520.5M 3 x 1227

7.51 €

1 Disponible 4 jours KMM1M 12 × 1282328.29.8520.5M 3 x 1233

7.56 €

1 Disponible 4 jours KMM1aM 12 × 1,5282328.29.8520.5M 3 x 1233

7.38 €

1 Disponible 4 jours KMM2M 15 × 1302531.59.8520.5M 3 x 1237

7.78 €

1 Disponible 4 jours KMM2aM 16 × 1,5322735.811.5520.5M 4 x 1549

8.48 €

1 Disponible 4 jours KMM3M 17 × 1342837.011.562.50.5M 4 x 1553

8.69 €

1 Disponible 4 jours KMM4M 20 × 1383039.811.562.50.5M 4 x 1564

8.75 €

1 Disponible 4 jours KMM4aM 20 × 1,5383039.811.562.50.5M 4 x 1565

9.50 €

1 Disponible 4 jours KMM4bM 22 × 1,5403445.413.562.50.5M 5 x 1881

10.03 €

1 Disponible 4 jours KMM4cM 24 × 1,5423647.613.562.50.5M 5 x 1888

11.53 €

1 Disponible 4 jours KMM5M 25 × 1,5453848.813.5730.5M 5 x 18102

12.37 €

1 Disponible 4 jours KMM5aM 28 × 1,5504352.213.5730.5M 5 x 18126

12.77 €

1 Disponible 4 jours KMM6M 30 × 1,5504354.013.5730.5M 5 x 20119

12.99 €

1 Disponible 4 jours KMM6aM 32 × 1,5524556.413.5730.5M 5 x 20125

13.43 €

1 Disponible 4 jours KMM7M 35 × 1,5554858.813.5730.5M 5 x 20132

13.65 €

1 Disponible 4 jours KMM7aM 38 × 1,5605062.413.583.50.5M 5 x 20160

14.39 €

1 Disponible 4 jours KMM8M 40 × 1,5625464.213.583.50.5M 5 x 20167

15.55 €

1 Disponible 4 jours KMM9M 45 × 1,5686069.013.583.50.5M 5 x 20196

17.71 €

1 Disponible 4 jours KMM9aM 48 × 1,5756775.714.583.50.5M 6 x 25270

17.71 €

1 Disponible 4 jours KMM10M 50 × 1,5756777.714.583.50.5M 6 x 25257

18.70 €

1 Disponible 4 jours KMM11aM 55 × 1,5807082.614.51040.5M 6 x 25273

19.39 €

1 Disponible 4 jours KMM11M 55 × 2807082.614.51040.5M 6 x 25271

21.47 €

1 Disponible 4 jours KMM12aM 60 × 1,59080-14.51040.5M 6 x 25362

21.47 €

1 Disponible 4 jours KMM12M 60 × 29080-14.51040.5M 6 x 25360

23.76 €

1 Disponible 4 jours KMM13aM 65 × 1,59585100.419.51040.5M 8 x 30527

23.80 €

1 Disponible 4 jours KMM13M 65 × 29585100.419.51040.5M 8 x 30531

25.31 €

1 Disponible 4 jours KMM14aM 70 × 1,510090105.019.51040.5M 8 x 30566

25.31 €

1 Disponible 4 jours KMM14M 70x 210090105.019.51040.5M 8 x 30560

28.36 €

1 Disponible 4 jours KMM15M 75 × 2110100111.819.51040.5M 8 x 30726

30.87 €

1 Disponible 4 jours KMM16M 80x 2115105116.320.01041M 8 x 30776

33.87 €

1 Disponible 4 jours KMM17M 85x 2120110121.020.01041M 8 x 30823

37.54 €

1 Disponible 4 jours KMM18M 90x 2130120-20.01041M 8 x 301013

40.91 €

1 Disponible 4 jours KMM19M 95x 2135120136.523.01251M 10 x 351218

44.35 €

1 Disponible 4 jours KMM20M 100x 2145130-23.01251M 10 x 351456

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Matériau Acier Traitement de surface Zingage

Assistance technique