Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ID/OD (mm) | Raccord | Poids (kg) | Débit (l/min) | Entrée tournante (BSPP) | Long. (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491.52 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | CSI 06 | 16 | 500 | G 3/8 F | 10 | ||
486.93 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | ESI 07 | 16 | 500 | G 3/8 F | 10 | ||
489.78 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | ISI 06 | 16 | 500 | G 3/8 F | 10 | ||
539.92 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | CSI 06 | 17,5 | 350 | G 3/8 F | 15 | ||
535.07 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | ESI 07 | 17,5 | 350 | G 3/8 F | 15 | ||
538.08 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | ISI 06 | 17,5 | 350 | G 3/8 F | 15 | ||
587.03 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | CSI 06 | 19 | 260 | G 3/8 F | 20 | ||
582.18 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | ESI 07 | 19 | 260 | G 3/8 F | 20 | ||
585.20 € | 1 | 6 jours | 8 x 14 | ISI 06 | 19 | 260 | G 3/8 F | 20 | ||
496.20 € | 1 | 6 jours | 10 x 17 | ESI 07 | 17 | 900 | G 3/8 F | 10 | ||
497.93 € | 1 | 6 jours | 10 x 17 | ISI 06 | 17 | 833 | G 3/8 F | 10 | ||
553.95 € | 1 | 6 jours | 10 x 17 | CSI 06 | 19 | 700 | G 3/8 F | 15 | ||
549.27 € | 1 | 6 jours | 10 x 17 | ESI 07 | 19 | 700 | G 3/8 F | 15 | ||
552.38 € | 1 | 6 jours | 10 x 17 | ISI 06 | 19 | 700 | G 3/8 F | 15 | ||
588.05 € | 1 | 6 jours | 10 x 17 | CSI 06 | 22 | 660 | G 3/8 F | 20 | ||
583.47 € | 1 | 6 jours | 10 x 17 | ESI 07 | 22 | 660 | G 3/8 F | 20 | ||
586.30 € | 1 | 6 jours | 10 x 17 | ISI 06 | 22 | 660 | G 3/8 F | 20 | ||
595.20 € | 1 | 6 jours | 13 x 20 | CSI 08 | 22 | 1400 | G 1/2 M | 15 | ||
590.52 € | 1 | 6 jours | 13 x 20 | ESI 07 | 22 | 1400 | G 1/2 M | 15 | ||
593.37 € | 1 | 6 jours | 13 x 20 | ISI 08 | 22 | 1400 | G 1/2 M | 15 |
Loading...
Pression max d'utilisation(bar) | 12 | Matière | Carter acier avec revêtement époxy | Raccordement | 1 m de tuyau en entrée |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt | Equipé de | Support fixe |
Configurer
Propriétés de base
ID/OD(mm)
Raccord
Poids(kg)
Débit(l/min)
Entrée tournante (BSPP)
Long.(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles