Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
378-809-5
Mass(g) | 255 | Corrected Wave Length(nm) | 355-620 | Field of View When Using a Digital Camera with 1/2 inch Chip Size(mm) | 0,48 x 0,64 |
---|---|---|---|---|---|
Field of View When Using ø24 mm Eyepiece(mm) | ø2,4 | Functions | Objectifs Corrigés pour le proche Infrarouge M Plan Apo NUV pour observation sur champ clair Compatible avec les microscopes type VMU/FS-70 | Magnification | 10x |
Model | M Plan ApoNUV 10X | Working Distance(mm) | Dans l'air: 30,5 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Objectif M Plan Apo NUV 10X, le numéro d'article est le suivant: 378-809-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 378-809-5.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles