Tourillons de levage VDI 3366, acier (07679) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07679-01-16
07679-01-20
07679-01-25
07679-01-32
07679-01-40
07679-01-50
07679-01-63
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible
(kg)
A A1 B B1 D1=Diamètre D2 D3 G pour vis à tête cylindrique L=Longueur L2 L3 T T1 Poids (ERP)
(kg)

27.63 €

1 4 jours 320103420-169.514.5M8x2580620960.1900

32.24 €

1 4 jours 630103725-2011.517.5M10x30908251180.3300

39.45 €

1 4 jours 1250123835-251420M12x4010083013101.2500

53.94 €

1 4 jours 2000164640-321826M16x45120103217.5101.1100

72.70 €

1 4 jours 3200185450-402333M20x60140104021.5121.9700

105.27 €

1 4 jours 5000225960-502739M24x70160124525143.2300

263.17 €

1 4 jours 800020788040632333M20x100200125021.5167.6300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Désignation Tourillons de levage Finition 1 VDI3366
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique