Bagues d'arrêt larges fendues, externes (07811) (Numéros de référence)

Bagues d'arrêt larges fendues, externes (07811)
· Fente à l'extérieur

· Élément de positionnement et butée pour arbres

· Positionnement précis

· Très grande force de serrage

· Tout endommagement de l'arbre est évité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07811-100801
07811-100802
07811-101001
07811-101002
07811-101201
07811-101202
07811-101601
07811-101602
07811-102001
07811-102002
07811-102501
07811-102502
07811-103001
07811-103002
07811-104001
07811-104002
07811-105001
07811-105002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur Diamètre extérieur Matériau Corde acier Corps de finition de surface B=Épaisseur
(mm)
C (DIN 912) R
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

8.96 €

1 4 jours 818Acier-Bruni20M3x822.40.0271

14.74 €

1 4 jours 818Acier inoxydable1.4305Naturel20M3x822.40.0274

10.09 €

1 4 jours 1024Acier-Bruni20M3x10260.0494

18.45 €

1 4 jours 1024Acier inoxydable1.4305Naturel20M3x10260.0501

11.36 €

1 4 jours 1228Acier-Bruni24M4x1231.80.0841

20.64 €

1 4 jours 1228Acier inoxydable1.4305Naturel24M4x1231.80.0838

13.74 €

1 4 jours 1634Acier-Bruni29M5x1639.40.1433

25.17 €

1 4 jours 1634Acier inoxydable1.4305Naturel29M5x1639.40.1446

15.55 €

1 4 jours 2040Acier-Bruni33M6x1846.40.2198

28.44 €

1 4 jours 2040Acier inoxydable1.4305Naturel33M6x1846.40.2209

18.12 €

1 4 jours 2545Acier-Bruni33M6x1850.80.2541

33.56 €

1 4 jours 2545Acier inoxydable1.4305Naturel33M6x1850.80.2554

21.78 €

1 4 jours 3054Acier-Bruni33M6x1858.60.3728

39.72 €

1 4 jours 3054Acier inoxydable1.4305Naturel33M6x1858.60.3751

21.96 €

1 4 jours 4060Acier-Bruni33M6x18650.3660

40.12 €

1 4 jours 4060Acier inoxydable1.4305Naturel33M6x18650.3686

33.31 €

1 4 jours 5078Acier-Bruni41M8x25870.8418

60.98 €

1 4 jours 5078Acier inoxydable1.4305Naturel41M8x25870.8462

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de serrage Fendue Forme B Désignation Bague de serrage
Type de forme À fente externe Finition 1 Large RoHS Oui

Assistance technique