Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Matériau | Corde acier | Corps de finition de surface | D3 (mm) | B=Épaisseur (mm) | C (DIN 912) | L (mm) | R (mm) | D4 (mm) | A (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | Acier | - | Bruni | 6 | 20 | M3x8 | 6.5 | 22.4 | 3.3 | 6.5 | 0.0272 | ||
14.74 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | Acier inoxydable | 1.4305 | Naturel | 6 | 20 | M3x8 | 6.5 | 22.4 | 3.3 | 6.5 | 0.0240 | ||
10.09 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | Acier | - | Bruni | 6 | 20 | M3x10 | 8.5 | 26 | 3.3 | 8.5 | 0.0494 | ||
18.45 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | Acier inoxydable | 1.4305 | Naturel | 6 | 20 | M3x10 | 8.5 | 26 | 3.3 | 8.5 | 0.0515 | ||
11.36 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | Acier | - | Bruni | 7.5 | 24 | M4x12 | 10 | 31.8 | 4.3 | 10 | 0.0841 | ||
20.64 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | Acier inoxydable | 1.4305 | Naturel | 7.5 | 24 | M4x12 | 10 | 31.8 | 4.3 | 10 | 0.0842 | ||
13.74 € | 1 | 4 jours | 16 | 34 | Acier | - | Bruni | 10 | 29 | M5x16 | 12 | 39.4 | 5.5 | 12 | 0.1439 | ||
25.17 € | 1 | 4 jours | 16 | 34 | Acier inoxydable | 1.4305 | Naturel | 10 | 29 | M5x16 | 12 | 39.4 | 5.5 | 12 | 0.1441 | ||
15.55 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | Acier | - | Bruni | 11 | 33 | M6x18 | 14.5 | 46.4 | 6.5 | 14.5 | 0.2240 | ||
28.44 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | Acier inoxydable | 1.4305 | Naturel | 11 | 33 | M6x18 | 14.5 | 46.4 | 6.5 | 14.5 | 0.2241 | ||
18.12 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | Acier | - | Bruni | 11 | 33 | M6x18 | 17 | 50.8 | 6.5 | 17 | 0.2623 | ||
33.56 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | Acier inoxydable | 1.4305 | Naturel | 11 | 33 | M6x18 | 17 | 50.8 | 6.5 | 17 | 0.2608 | ||
21.78 € | 1 | 4 jours | 30 | 54 | Acier | - | Bruni | 11 | 33 | M6x18 | 21.5 | 58.6 | 6.5 | 21.5 | 0.3727 | ||
39.72 € | 1 | 4 jours | 30 | 54 | Acier inoxydable | 1.4305 | Naturel | 11 | 33 | M6x18 | 21.5 | 58.6 | 6.5 | 21.5 | 0.3794 | ||
21.96 € | 1 | 4 jours | 40 | 60 | Acier | - | Bruni | 11 | 33 | M6x18 | 25 | 65 | 6.5 | 25 | 0.3726 | ||
40.12 € | 1 | 4 jours | 40 | 60 | Acier inoxydable | 1.4305 | Naturel | 11 | 33 | M6x18 | 25 | 65 | 6.5 | 25 | 0.3768 | ||
33.31 € | 1 | 4 jours | 50 | 78 | Acier | - | Bruni | 14 | 41 | M8x25 | 32 | 87 | 6.5 | 32 | 0.7720 | ||
60.98 € | 1 | 4 jours | 50 | 78 | Acier inoxydable | 1.4305 | Naturel | 14 | 41 | M8x25 | 32 | 87 | 6.5 | 32 | 0.8449 |
Loading...
Méthode de serrage | Fendue | Forme | A | Désignation | Bague de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme | À fente interne | Finition 1 | Large | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur
Diamètre extérieur
Matériau
Corde acier
Corps de finition de surface
D3(mm)
B=Épaisseur(mm)
C (DIN 912)
L(mm)
R(mm)
D4(mm)
A(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles