Bride en croix en aluminium, pouces (29004) (Numéros de référence)

Bride en croix en aluminium, pouces (29004)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Association tubes carrés et tubes ronds

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29004-5CSCS

Référence pièce
29004-5CSCS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.71 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Aluminium Désignation Bride
Finition 1 En croix Finition 2 Pour tubes carrés et ronds A=Carré femelle 1
B=Diamètre intérieur 1 C 33 Matière de composant Acier
D 45 E(mm) 45 G 40
H(mm) 62 K(mm) 76 L(mm) 86
P(mm) 33 Q(mm) 46 R(mm) 55
S(mm) M8x35 Surface corps Tribofinition Surface composants Zingué
T(mm) M8x35 RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 0.2762

Vous vous trouvez sur la page de Bride en croix en aluminium, pouces (29004), le numéro d'article est le suivant: 29004-5CSCS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29004-5CSCS.

Assistance technique